You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S302P-D0.5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S302P-D0.5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S302P-D0.5
  • Bestellnummer:
    2CDS382001R0981
  • EAN:
    4016779078313
  • Beschreibung:
    S302P-D0.5 Sicherungsautomat - 2P - D - 0.5 A
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Die Montage und Demontage auf der Hutschiene ist werkzeugfrei und auch aus dem Sammelschienenverbund möglich. Die Sicherungsautomaten verfügen über eine frontseitige Fehleranzeige zur Unterscheidung zwischen Auslösung im Fehlerfall und manuellem Ausschalten. Die ausführliche technische Dokumentation kann über einen QR-Code auf der Gerätefront schnell aufgerufen werden. Zahlreiche Zulassungen und ein umfassendes Zubehörsortiment machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter S2C-S/H6R 1 Stück
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfskontakt S2C-H6R 1 Stück
2CDS200936R0001
S2C-H11L Hilfskontakt S2C-H11L 1 Stück
2CDS200936R0002
S2C-H20L Hilfskontakt S2C-H20L 1 Stück
2CDS200936R0003
S2C-H02L Hilfskontakt S2C-H02L 1 Stück
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfskontakt S2C-H6-11R 1 Stück
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfskontakt S2C-H6-20R 1 Stück
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfskontakt S2C-H6-02R 1 Stück
2CDS200909R0001
S2C-A1 Arbeitsstromauslöser S2C-A1 1 Stück
2CDS200909R0002
S2C-A2 Arbeitsstromauslöser S2C-A2 1 Stück
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 12 DC 1 Stück
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 AC 1 Stück
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC 1 Stück
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 AC 1 Stück
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 AC 1 Stück
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 400 AC 1 Stück
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 DC 1 Stück
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 DC 1 Stück
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 DC 1 Stück
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 DC 1 Stück
2CSS201997R0013
S2C-CM1 Motorantrieb S2C-CM1 1 Stück
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 Motorantrieb S2C-CM2/3 1 Stück
2CSS204997R0013
S2C-CM4 Motorantrieb S2C-CM4 1 Stück
GHS2001901R0003
S2C-DH Drehantrieb S2C-DH 1 Stück
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanischer Auslöser S2C-BP 1 Stück
2CSS200999R0001
S2C-EST Stecksockel S2C-EST 1 Stück
2CDS200918R0001
S2C-NT Neutralleiter S2C-NT 1 Stück
2CCA880100R0001
CMS-100PS Strom-Messsystem Sensor 80A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt CMS-100PS 1 Stück
2CCA880101R0001
CMS-101PS Strom-Messsystem Sensor 40A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt CMS-101PS 1 Stück
2CCA880102R0001
CMS-102PS Strom-Messsystem Sensor 20A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt CMS-102PS 1 Stück

ABB EcoSolutions

  • ABB EcoSolutions:
    Ja

Circular Value

  • Zirkuläre Konstruktionsprinzipien Recyclingrate:
    Design zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 90 %
  • Konzernziel für die Deponierung von Abfällen:
    Nicht gefährliche Abfälle, die auf Deponien verbracht werden, sofern es eine alternative Entsorgungsmethode gibt - erreicht

Eco Transparency

Technische Daten

  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Auslösecharakteristik:
    D
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60898-1) 415 V AC
    (nach IEC 60947-2) 415 V AC
  • Betriebsspannung:
    (Maximum inkl. Toleranz) 457 V AC
    (Maximum) 457 V AC
    (Minimum) 12 V AC
    (Minimum) 12 V DC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 500 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    0.5 A
  • Bemessungsschaltvermögen:
    (AC) 25 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (415 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 100 kA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Verlustleistung:
    2.6 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.3 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot AN / Grün AUS
  • Elektrische Lebensdauer:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Belastbarkeit:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl geschützter Pole:
    2
  • Überspannungskategorie:
    IV
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Typ Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Schaltgriffmaterial:
    Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbar
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoffgruppe I, RAL 7035
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²
    flexibel 0.75 ... 25 mm²
    starr 0.75 ... 35 mm²
    mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
  • Anlagegröße:
    (nach DIN 43880) 1
  • Abisolierlänge:
    14 mm
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... +70 °C
    (Lagerung) -55 ... +70 °C
  • Schutzart:
    IP20
    eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 … 150 … 5 Hz bei 0,8 In
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    25g / 3 shocks / 18 ms
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    9AKK107991A3226
  • REACH Erklärung:
    9AKK107492A1906

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    125 V DC
    480Y / 277 V AC
    480Y/277 V AC
  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (125 V DC) 10 kA
    (480Y / 277 V AC) 10 kA
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Sammelschiene 14-8 AWG
    Leiter 14-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    18 in·lb

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    88 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.248 kg
  • Gewicht pro Pol:
    0.124 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.29 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779082563
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    400 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    15.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779092319

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • EPLAN Funktionsdefiniton:
    Sicherungsautomat / Zweifachsicherungsautomat / Doppelsicherungsautomat 1_2_3_4
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 20 10
  • UNSPSC:
    39121603
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4897 >> Miniature circuit breakers
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links