Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 2000/6 US

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

2000/6 US

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    2000/6 US
  • Bestellnummer:
    2CKA001012A1069
  • EAN:
    4011395007105
  • Beschreibung:
    2000/6 US Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung UP-Montagedosen und -Einsätze
  • Langbeschreibung:
    Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

Kategorien

Show All...

Technische Daten

  • Geeignet für:
    2CKA001751A2749
    2CKA001751A3145
    2CKA001751A2814
    2CKA001751A3150
    2CKA001751A3189
    2CKA001751A2753
    2CKA001731A1877
    2CKA001731A4011
    2CKA001731A4007
    2CKA001751A2750
    2CKA001731A2002
    2CKA001731A2003
    2CKA001731A2006
    2CKA001731A2016
    2CKA001731A2009
    2CKA001731A2017
    2CKA001731A2010
    2CKA001731A2013
    2CKA001731A2014
    2CKA001731A4010
    2CKA001731A4009
    2CKA001731A2004
    2CKA001731A2007
    2CKA001434A0663
    2CKA001434A0662
  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V
  • Hilfsspannung AC/DC:
    250 V AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    10 A
  • Maximaler Schaltstrom:
    Leuchtstofflampen 10 A
  • Anzahl Wippschalter:
    1
  • Produktreihe:
    UP-Montagedosen und -Einsätze
  • Verdrahtungskonfiguration:
    Wechselschalter
  • Bedienteilausführung:
    Wippe / Taste
  • Anschlussart Geräte:
    Plug Clamp
  • Leuchtmittel:
    nicht inbegriffen
  • Montageart:
    Unterputzmontage
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
    matt
  • Werkstoff:
    Thermoplastik
    Kunststoff
  • Etiketten anbringbar:
    Nein
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • RAL Nummer:
    RAL 5010 - enzianblau
  • Batteriegewicht:
    0 g
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    71 mm
  • Höhe des Produkts:
    32 mm
  • Tiefe des Produkts:
    71 mm
  • Nettogewicht:
    55 g
  • Einbautiefe (t2):
    32 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    249 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    620 g
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    20er-Pack 100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    264 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    333 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    398 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    6.68 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    2700 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.149 m
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    202.52 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001590 - Installationsschalter
  • ETIM 8:
    EC001590 - Installationsschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 50 80

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns