Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 2511-214

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

2511-214

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    2511-214
  • Bestellnummer:
    2CKA001725A0928
  • EAN:
    4011395099100
  • Beschreibung:
    2511-214 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen
  • Langbeschreibung:
    Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Bestelldaten

  • EAN:
    4011395099100
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    1.1 cm
  • Höhe des Produkts:
    8.1 cm
  • Breite des Produkts:
    8.1 cm
  • Nettogewicht:
    0.015 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.114 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.092 m
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.124 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    200 g
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.593 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.139 m
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    0.193 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    2.14 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    5600 Stück
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.123 m
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    147.5 kg

Technische Daten

  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000007 - Abdeckrahmen
  • ETIM 8:
    EC000007 - Abdeckrahmen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns