Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 2506-214

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

2506-214

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    2506-214
  • Bestellnummer:
    2CKA001731A0876
  • EAN:
    4011395112601
  • Beschreibung:
    2506-214 Wippe SI/Reflex SI alpinweiß
  • Langbeschreibung:
    Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Technische Daten

  • Anwendung:
    Switch/push button
  • Geeignet für:
    2CKA001012A1093
    2CKA001012A1127
    2CKA001413A0533
    2CKA001413A0517
    2CKA001012A1069
    2CKA001012A0954
    2CKA001413A0483
    2CKA001413A0475
  • Produktreihe:
    SI/Reflex SI
  • Montageart:
    Flush Mounted
  • Befestigungsart:
    Klemme
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
    glänzend
  • Werkstoff:
    Thermoplastik
    Kunststoff
  • Legende:
    Ohne Aufdruck
  • Art:
    einzelne Wippe
  • RAL Nummer:
    RAL 9010 - reinweiß
  • Farbe:
    alpinweiß
  • Batteriegewicht:
    0 g

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.016 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    135 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    154 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.216 kg
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    293 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    171 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    393 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    2.53 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    4000 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.005 m
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    121.2 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
  • ETIM 8:
    EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    8538 90 99
  • eClass:
    V11.0 : 27144002

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns