Global site

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 20 EUC-13-212

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

20 EUC-13-212

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    20 EUC-13-212
  • Bestellnummer:
    2CKA002011A1326
  • EAN:
    4011395194904
  • Beschreibung:
    20 EUC-13-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO gelbgrün
  • Langbeschreibung:
    SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Duro 2000 weiss.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V
  • Hilfsspannung AC/DC:
    250 V AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Frequenz (f):
    50...50 Hz
  • Typ Stromversorgung:
    Sicherheit
  • Anzahl Pole:
    2P+E
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Anzahl Einheiten:
    1
  • Produktreihe:
    SI/Reflex SI
  • Anschlussart Geräte:
    Steckklemme
  • Montageart:
    Unterputzmontage
  • Befestigungsart:
    Befestigung mit Kralle
    Befestigung mit Schrauben
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
    glänzend
  • Werkstoff:
    Duroplast
    Thermoplastik
  • Beschriftung:
    Ohne Aufdruck
  • Ausführung :
    SCHUKO
  • RAL Nummer:
    RAL 6018 - gelbgrün
  • Farbe:
    gelbgrün
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    0 kA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    12 mm
  • Höhe des Produkts:
    32 mm
  • Tiefe des Produkts:
    71 mm
  • Nettogewicht:
    84 g
  • Einbautiefe (t2):
    40 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    249 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.843 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395194904
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    264 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    333 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    398 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.797 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    2700 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.149 m
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    257.519 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85366990
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000125 - Steckdose
  • ETIM 8:
    EC000125 - Steckdose
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 69 90
  • eClass:
    V11.0 : 27144042

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns