Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 20 EUC-214

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

20 EUC-214

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    20 EUC-214
  • Bestellnummer:
    2CKA002011A1888
  • EAN:
    4011395199404
  • Beschreibung:
    20 EUC-214 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SI/Reflex SI alpinweiß
  • Langbeschreibung:
    SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Reflex SI alpinweiss.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V
  • Hilfsspannung AC/DC:
    250 V AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Frequenz (f):
    50...50 Hz
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Anzahl Geräte:
    1
  • Produktreihe:
    SI/Reflex SI
  • Anschlussart Geräte:
    Plug Clamp
  • Montageart:
    Unterputzmontage
  • Befestigungsart:
    Mounting with Claw
    Befestigung mit Schrauben
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
    glänzend
  • Werkstoff:
    Thermoplastik
    Kunststoff
  • Beschriftung:
    Ohne Aufdruck
  • Art:
    Schutzkontakt (SCHUKO)
  • RAL Nummer:
    RAL 9010 - reinweiß
  • Farbe:
    alpinweiß
  • Batteriegewicht:
    0 g
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    0 kA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    12 mm
  • Höhe des Produkts:
    32 mm
  • Tiefe des Produkts:
    71 mm
  • Nettogewicht:
    79 g
  • Einbautiefe (t2):
    40 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    249 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.79 kg
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    264 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    333 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    398 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    7.979 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    2700 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.149 m
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    235.433 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85366990
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000125 - Steckdose
  • ETIM 8:
    EC000125 - Steckdose
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 69 90
  • eClass:
    V11.0 : 27144042

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns