Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 6200 AP-101

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

6200 AP-101

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    6200 AP-101
  • Bestellnummer:
    2CKA006200A0071
  • EAN:
    4011395215609
  • Beschreibung:
    6200 AP-101 WL-SysAP
  • Langbeschreibung:
    Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 128 free@home Teilnehmer (bis zu 64 Teilnehmer free@home Wireless und bis zu 64 Teilnehmer Wired). Mit integrierter free@home Wireless Antenne. Mit integriertem free@home Busanschluss. Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Für die Wandmontage geeignet. 2,4 GHz WLAN 400 MHz Single Core Prozessor 128 Mb Arbeitsspeicher Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Hilfsspannung AC/DC:
    230 V AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Unterstützte Bussysteme:
    free@home
  • Produktreihe:
    Busch-free@home®
  • Montageart:
    Aufputzmontage
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -5...45 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17 cm
  • Höhe des Produkts:
    11 cm
  • Tiefe des Produkts:
    3.1 cm
  • Nettogewicht:
    0.279 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.2 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.081 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.241 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    467 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395215609
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    0.293 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.34 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.496 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    5.175 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    180 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    0.117 m
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    72.2 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Nachfolgeprodukt:
    2CKA006200A0154
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
  • ETIM 8:
    EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8537 10 91

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns