Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SBS/U10.0.1-84

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SBS/U10.0.1-84

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SBS/U10.0.1-84
  • Bestellnummer:
    2CKA006330A0006
  • EAN:
    4011395255124
  • Beschreibung:
    SBS/U10.0.1-84 Raumtemperaturregler Nebenstelle
  • Langbeschreibung:
    Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1

Bestelldaten

  • EAN:
    4011395255124
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405020605
  • E-Nummer (Finnland):
    2814603
  • E-Nummer (Schweden):
    1739836

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    352.5 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395255124
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    180 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    352.5 g

Technische Daten

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -5 ... +45 °C
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
  • ETIM 8:
    EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns