Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: B23 111-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

B23 111-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B23 111-100
  • Bestellnummer:
    2CMA100163R1000
  • ABB Typbezeichner:
    B23 111-100
  • EAN:
    7392696001632
  • Beschreibung:
    B23 111-100, Drehstromzähler'Stahl', IR port, Three-phase, 65 A
  • Langbeschreibung:
    Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirkenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CCG000242R0001
SCU100 Control Unit SCU100 1 Stück
2CDG110226R0011
QA/S3.16.1 Energie Analyzer, M-Bus, 16 Teilnehmer, REG QA/S3.16.1 1 Stück
2CDG110227R0011
QA/S3.64.1 Energie Analyzer, M-Bus, 64 Teilnehmer, REG QA/S3.64.1 1 Stück
2CDG110228R0011
QA/S4.16.1 Energie Analyzer, Modbus RTU, 16 Teilnehmer, REG QA/S4.16.1 1 Stück
2CDG110229R0011
QA/S4.64.1 Energie Analyzer, Modbus RTU, 64 Teilnehmer, REG QA/S4.64.1 1 Stück
2CDG110224R0011
QA/S1.16.1 Energie Analyzer, KNX, 16 Teilnehmer, REG QA/S1.16.1 1 Stück

Technische Daten

  • Normen:
    EN 50470-1
  • Funktion:
    Energiezähler
  • Unterfunktion:
    Stahl
  • Bemessungsspannung (Ur):
    3x220-240 V
  • Bemessungsstrom (In):
    5 A
    maximal 65 A
  • Bemessungsstromstärke:
    65 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    0.721 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    IR port
  • Genauigkeit:
    Wirkenergie Kl. B (1)
  • Messgerätekonformität:
    Messgeräte-Richtlinie
  • Tarifbewertung:
    Eintarifzähler
  • Impulsausgangsrate:
    1-999999
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl Phasen:
    Three-phase
  • Anzahl Zählerpositionen:
    7
  • Anzahl digitale Eingänge und Ausgänge:
    1
  • ABB Typbezeichner:
    B23 111-100
  • Zählertyp:
    direktmessend
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Impulsausgang:
    elektrisch
  • Art der Kennzeichnung:
    Digital
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    1 ... 25 mm²

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    2CMC485003D0001

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.31 kg
  • Größe:
    97 x 70 x 65 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    68 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.39 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696001632

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90283019
  • E-Nummer (Finnland):
    6625033
  • E-Nummer (Schweden):
    0900036
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 8:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90283019
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns