You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: B23 112-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

B23 112-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B23 112-100
  • Bestellnummer:
    2CMA100164R1000
  • ABB Typbezeichner:
    B23 112-100
  • EAN:
    7392696001649
  • Beschreibung:
    B23 112-100, Drehstromzähler'Stahl', Modbus RS485, Three-phase, 5 A
  • Langbeschreibung:
    Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Impulsausgang. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CCG000242R0001
SCU100 Steuermodul SCU100 1 Stück

Eco Transparency

Technische Daten

  • Normen:
    EN 50470-1
  • Funktion:
    Energiezähler
  • Unterfunktion:
    Stahl
  • Bemessungsspannung (Ur):
    3x220-240 V
  • Spannungsbereich:
    3x176…276 V
  • Bemessungsstrom (In):
    5 A
    maximal 65 A
  • Bemessungsstromstärke:
    5 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    0.721 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Modbus RS485
  • Genauigkeit:
    Wirkenergie Kl. B (1)
  • Messgerätekonformität:
    Messgeräte-Richtlinie
  • Tarifbewertung:
    Eintarifzähler
  • Impulsausgangsrate:
    1-999999
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl Phasen:
    Three-phase
  • Anzahl Zählerpositionen:
    7
  • Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge:
    1
  • Zählertyp:
    direktmessend
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Impulsausgang:
    elektrisch
  • Kennzeichnung:
    Digital
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • I/O-Option:
    1 digitaler Ausgang
  • Kommunikation:
    RS-485
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    1 ... 25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Information:
    2CMC485006
  • Umweltinformationen:
    2CMC485003D0001
  • Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.32 kg
  • Größe:
    97 x 70 x 65 mm

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.39 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    6625034
  • E-Nummer (Schweden):
    0900037

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 9:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90283019
  • eClass:
    V11.0 : 27142316
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links