Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: B24 112-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

B24 112-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B24 112-100
  • Bestellnummer:
    2CMA100178R1000
  • ABB Typbezeichner:
    B24 112-100
  • EAN:
    7392696001786
  • Beschreibung:
    Wirkenergie Kl. B (1);
  • Langbeschreibung:
    Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirkenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Energiezähler, Messsysteme, Gateways » Energieverbrauchszähler

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    6625041
  • E-Nummer (Schweden):
    0900045
  • EAN:
    7392696001786
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90283019

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.25 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    68 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.33 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696001786

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -40 … +70 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Genauigkeit:
    Wirkenergie Kl. B (1)
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Modbus
  • Kommunikation:
    RS-485
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    0.5 ... 10 mm²
  • Bemessungsstromstärke:
    6 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Funktion:
    Energiezähler
  • Zählertyp:
    Wandlermessend
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    0.721 W
  • Baureihe:
    B24
  • Produktname:
    Energiezähler
  • Bemessungsstrom (In):
    6 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    (Un) N-L 230 ... 240 V
    (Un) L-L 380 ... 415 V
  • RoHS Datum:
    2012-36
  • Normen:
    IEC 62053-21
  • Unterfunktion:
    Stahl

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001506 - Elektronischer Elektrizitätszähler
  • ETIM 5:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 6:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 7:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns