Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX2351

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX2351

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX2351
  • Bestellnummer:
    2CPX042741R9999
  • EAN:
    4011617427414
  • Beschreibung:
    ZX2351 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 845 mm x 10 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 845 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    630 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
  • Art:
    flach

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    845 mm
  • Höhe des Produkts:
    30 mm
  • Tiefe des Produkts:
    10 mm
  • Nettogewicht:
    2.643 kg
  • Länge des Produkts:
    851 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    851 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.924 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617427414

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns