Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX2352

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX2352

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX2352
  • Bestellnummer:
    2CPX042742R9999
  • EAN:
    4011617427421
  • Beschreibung:
    ZX2352 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1095 mm x 10 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1095 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    630 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
  • Art:
    flach

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    1095 mm
  • Höhe des Produkts:
    30 mm
  • Tiefe des Produkts:
    10 mm
  • Nettogewicht:
    3.315 kg
  • Länge des Produkts:
    1101 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    1101 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.623 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617427421

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns