Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: ZXM2327

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZXM2327

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZXM2327
  • Bestellnummer:
    2CPX042753R9999
  • EAN:
    4011617427537
  • Beschreibung:
    ZXM2327 20 mm x 845 mm x 5 mm , 4
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 845 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Ausführung:
    flach
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    "
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CPC100019X0201
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230918
  • REACH Erklärung:
    2CPC100005X0201
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    845 mm
  • Höhe:
    20 mm
  • Tiefe:
    5 mm
  • Gewicht:
    0.936 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.987 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 9:
    EC001522 - Sammelschiene
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links