Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZXM2329

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZXM2329

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZXM2329
  • Bestellnummer:
    2CPX042755R9999
  • EAN:
    4011617427551
  • Beschreibung:
    ZXM2329 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1345 mm x 5 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1345 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
  • Art:
    flach

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    1345 mm
  • Höhe des Produkts:
    20 mm
  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Nettogewicht:
    1.384 kg
  • Länge des Produkts:
    1351 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    10 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    1351 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.453 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617427551

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns