Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZXM2331

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZXM2331

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZXM2331
  • Bestellnummer:
    2CPX042757R9999
  • EAN:
    4011617427575
  • Beschreibung:
    ZXM2331 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 404 mm x 5 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 2 = 404 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
  • Art:
    flach

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    404 mm
  • Höhe des Produkts:
    20 mm
  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Nettogewicht:
    0.547 kg
  • Länge des Produkts:
    424 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    10 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    424 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.59 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617427575

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns