Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX2404

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX2404

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX2404
  • Bestellnummer:
    2CPX042786R9999
  • EAN:
    4011617427865
  • Beschreibung:
    ZX2404 Cu-Verbinder, 20 mm x 149 mm x 5 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschienenverbinder, CombiLine, Bausatz unmontiert, Bemessungsstrom In max. 320 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anschlussart Geräte:
    Schrank / Schrank
  • Gehäusetyp:
    Sammelschienenverbinder

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    149 mm
  • Höhe des Produkts:
    20 mm
  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Nettogewicht:
    0.128 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    5 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    129 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.128 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617427865

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000713 - Sammelschienenverbinder
  • ETIM 8:
    EC000713 - Sammelschienenverbinder
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Adapter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369010
  • eClass:
    V11.0 : 27400606
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns