You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: ZX2406

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZX2406

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX2406
  • Bestellnummer:
    2CPX042788R9999
  • EAN:
    4011617427889
  • Beschreibung:
    ZX2406 Cu-Verbinder, 30 mm x 149 mm x 5 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschienenverbinder, CombiLine, Bausatz unmontiert, Bemessungsstrom In max. 440 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    440 A
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anschlussart Geräte:
    Schrank / Schrank
  • Gehäusetyp:
    Sammelschienenverbinder

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    149 mm
  • Höhe des Produkts:
    30 mm
  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Nettogewicht:
    0.195 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.195 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000713 - Sammelschienenverbinder
  • ETIM 9:
    EC000713 - Sammelschienenverbinder
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369010
  • eClass:
    V11.0 : 27400606
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links