You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: ZX1006

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZX1006

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX1006
  • Bestellnummer:
    2CPX042800R9999
  • EAN:
    4011617428008
  • Beschreibung:
    ZX1006 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1496 mm x 5 mm
  • Langbeschreibung:
    Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1496 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A

Technische Daten

  • Normen:
    DIN 43673-1
  • Bemessungsstrom (In):
    250 A
  • Ausführung:
    flach
  • Anzahl Pole:
    1
  • Gehäusetyp:
    Sammelschiene
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    1496 mm
  • Höhe des Produkts:
    12 mm
  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Nettogewicht:
    0.801 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.833 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001522 - Sammelschiene
  • ETIM 9:
    EC001522 - Sammelschiene
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369001
  • eClass:
    V11.0 : 27370303
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links