You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: ZX181

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZX181

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX181
  • Bestellnummer:
    2CPX044035R9999
  • EAN:
    4011617440352
  • Beschreibung:
    ZX181 Zubehör, 12 mm x 12 mm x 100 mm
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    ZX
  • Kopftyp:
    Hexagon
  • Ausführung der Oberfläche:
    galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Werkstoff:
    Metall
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hexagon
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    12 mm
  • Höhe des Produkts:
    12 mm
  • Tiefe des Produkts:
    100 mm
  • Nettogewicht:
    0.11 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.114 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • ETIM 9:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181595
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links