Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: KB19

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

KB19

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KB19
  • Bestellnummer:
    2CPX044049R9999
  • EAN:
    4011617440499
  • Beschreibung:
    KB19 KB Rangierblende, Feldbreite: 1, 110 mm x 300 mm x 150 mm
  • Langbeschreibung:
    Rangierblenden mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst, Feldbreite 1, Breite 300 mm. Mit dem stabilen Kunststoffmaterial der Blenden sind die Leitungen im Einführungsbereich der Verteilung geschützt. Durch einfaches Umsetzen des Profils kann die Rangierblende auch für die flachen Verteilergehäuse eingesetzt werden.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    1/00A|1/00B|1/0A|1/0B|1/1A|1/1B|1/2A|1/2B|1/3A|1/3B|1/4A|1/4B|1/5A|1/5B|AL31|AL41|AL51|AL61|AT31|AT41|AT41R3|AT41TE|AT41TR3|AT51|AT51R4|AT51TE|AT51TR4|AT61|AT61R5|AT61TE|AT61TR5|TA31|TA41|TA51|TA61
  • Gehäusetyp:
    Gehäuse Zubehör
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    1
  • RAL Nummer:
    RAL 9016 - verkehrsweiß
  • Farbe:
    verkehrsweiß

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    300 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Tiefe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    0.8 kg
  • Länge des Produkts:
    150 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    300 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617440499

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • ETIM 8:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäuse / Zubehör
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27400777
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns