Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: KB29

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

KB29

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KB29
  • Bestellnummer:
    2CPX044050R9999
  • EAN:
    4011617440505
  • Beschreibung:
    KB29 KB Rangierblende, Feldbreite: 2, 110 mm x 550 mm x 150 mm
  • Langbeschreibung:
    Rangierblenden mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst, Feldbreite 2, Breite 550 mm. Mit dem stabilen Kunststoffmaterial der Blenden sind die Leitungen im Einführungsbereich der Verteilung geschützt. Durch einfaches Umsetzen des Profils kann die Rangierblende auch für die flachen Verteilergehäuse eingesetzt werden.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    2/00A|2/00B|2/0A|2/0B|2/1A|2/1B|2/2A|2/2B|2/3A|2/3B|2/4A|2/4B|2/5A|2/5B|AL22|AL32|AL42|AL52|AL62|AL72|AT22E|AT32|AT32R2|AT32TE|AT32TR2|AT42|AT42/2|AT42M|AT42R3|AT42TE|AT42TR3|AT52|AT52/2|AT52K|AT52R4|AT52TE|AT52TR4|AT62|AT62K|AT62R5|AT62TE|AT62TR5|AT72|AT_x0013_Ǜ粑_xDC84__x0013_粐Ȩ粑_xFFFF__xFFFF_Ȣ粑ƛ粑Ǜ粑_xDD50__x0013_඘༁
  • Gehäusetyp:
    Gehäuse Zubehör
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    1
  • RAL Nummer:
    RAL 9016 - verkehrsweiß
  • Farbe:
    verkehrsweiß

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    550 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Tiefe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    0.907 kg
  • Länge des Produkts:
    150 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    550 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617440505

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • ETIM 8:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäuse / Zubehör
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27400777
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns