Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: KB219

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

KB219

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KB219
  • Bestellnummer:
    2CPX044055R9999
  • EAN:
    4011617440550
  • Beschreibung:
    KB219 KB Rangierblende, 110 mm x 2000 mm x 150 mm
  • Langbeschreibung:
    Profil für Rangierblende, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst, Breite 2000 mm.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Gehäuse Zubehör
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    1
  • RAL Nummer:
    RAL 9016 - verkehrsweiß
  • Farbe:
    verkehrsweiß

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    2000 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Tiefe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg
  • Länge des Produkts:
    150 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    2100 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617440550

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • ETIM 8:
    EC000083 - Rangierkanalabdeckung
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäuse / Zubehör
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27400777
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns