Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RM28

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

RM28

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RM28
  • Bestellnummer:
    2CPX045910R9999
  • EAN:
    4011617459101
  • Beschreibung:
    RM28 Montagezubehör
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    2/8R3|2/8R4|2/8R6|2/8R8|2/8RG3|2/8RG4|2/8RG6|2/8RG8|5/8R3|5/8R4|5/8R6|5/8R8|5/8RG3|5/8RG4|5/8RG6|5/8RG8
  • Gehäusetyp:
    RM
  • Bauhöhe:
    8
  • Werkstoff:
    Sonstige
  • Platzeinheiten (PLE):
    288
  • Zählerfelder:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    496 mm
  • Höhe des Produkts:
    1730 mm
  • Tiefe des Produkts:
    2 mm
  • Nettogewicht:
    17.8 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    495.000 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    1800.000 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    34.000 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    18.512 kg
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    12 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    830 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    1710 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1210 mm

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73269098
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000213 - Montageplatte für Verteilergehäuse
  • ETIM 8:
    EC000213 - Montageplatte für Verteilergehäuse
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • eClass:
    V11.1 : 27400639
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns