Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: WNF1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

WNF1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WNF1
  • Bestellnummer:
    2CPX045961R9999
  • EAN:
    4011617459613
  • Beschreibung:
    WNF1 Normfeldbaueinsatz, Feld Breite: 1, 65 mm x 250 mm x 260 mm
  • Langbeschreibung:
    EDF-Einbausatz, Feldbreite 1, wird benötigt zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst auf das WR-Montagegerüst.

Technische Daten

  • Anzahl Rastereinheiten:
    8
  • Gehäusetyp:
    Gleitschienen
  • Montageart:
    Schraubmontage
  • Ausführung der Oberfläche:
    verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    250 mm
  • Höhe des Produkts:
    65 mm
  • Tiefe des Produkts:
    260 mm
  • Nettogewicht:
    1.2 kg
  • Länge des Produkts:
    250 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    260 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.248 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617459613

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Gleitschienen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27180907
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns