Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: WNF2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

WNF2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WNF2
  • Bestellnummer:
    2CPX045962R9999
  • EAN:
    4011617459620
  • Beschreibung:
    WNF2 Normfeldbaueinsatz, Feld Breite: 2, 65 mm x 500 mm x 520 mm
  • Langbeschreibung:
    EDF-Einbausatz, Feldbreite 2, wird benötigt zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst auf das WR-Montagegerüst.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Gleitschienen
  • Montageart:
    Schraubmontage
  • Ausführung der Oberfläche:
    verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    500 mm
  • Höhe des Produkts:
    65 mm
  • Tiefe des Produkts:
    520 mm
  • Nettogewicht:
    1.7 kg
  • Länge des Produkts:
    500 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    520 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.768 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617459620

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Slowakei (SK)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Gleitschienen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27180907
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns