You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: RZ66

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

RZ66

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RZ66
  • Bestellnummer:
    2CPX046226R9999
  • EAN:
    4011617462262
  • Beschreibung:
    RZ66 Fächerscheibe, 180 mm x 750 mm x 25 mm
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten

  • Anzahl Verbindungslöcher:
    0
  • Bauform:
    Zubehör
  • Gehäusetyp:
    RZ
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
  • Werkstoff:
    Gummi
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    750 mm
  • Höhe des Produkts:
    180 mm
  • Tiefe des Produkts:
    25 mm
  • Nettogewicht:
    0.957 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.98 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • ETIM 9:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    40161000
  • eClass:
    V11.1 : 27142421
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links