Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX663P20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX663P20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX663P20
  • Bestellnummer:
    2CPX046251R9999
  • EAN:
    4011617462514
  • Beschreibung:
    ZX663P20 Zubehör
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.159 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80.000 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    100.000 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    10.000 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.17 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73181590
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns