Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RZ152

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

RZ152

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RZ152
  • Bestellnummer:
    2CPX046562R9999
  • EAN:
    4011617465621
  • Beschreibung:
    RZ152 Schottwand, 1800 mm x 625 mm x 625 mm
  • Langbeschreibung:
    Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 8 (12 RE), Schranktiefe 625 mm, passend für TriLine® Schränke, nicht störlichtbogenfest, WR-Montagegerüst gegen WR-Montagegerüst, Trennwand wird an WR-Montagegerüst genietet.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Ausführung der Oberfläche:
    verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    lichtgrau

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    625 mm
  • Höhe des Produkts:
    1800 mm
  • Tiefe des Produkts:
    625 mm
  • Nettogewicht:
    6.202 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    465 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    10 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    1727 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    6.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617465621

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85472000
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
  • ETIM 8:
    EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85472000
  • eClass:
    V11.0 : 27142412
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns