Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RZ162

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

RZ162

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RZ162
  • Bestellnummer:
    2CPX046572R9999
  • EAN:
    4011617465720
  • Beschreibung:
    RZ162 Schottwand, 425 mm x 425 mm x 4 mm
  • Langbeschreibung:
    Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 2 (500 mm), Schranktiefe 425 mm, passend für TriLine® -Schränke, nicht störlichtbogenfest, mit zusätzlichem Befestigungsprofil zur Montage am WR-Montagegerüst.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Ausführung der Oberfläche:
    verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    lichtgrau

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    425 mm
  • Höhe des Produkts:
    425 mm
  • Tiefe des Produkts:
    4 mm
  • Nettogewicht:
    1.313 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    2.5 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    495 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.37 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617465720

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85472000
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
  • ETIM 8:
    EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85472000
  • eClass:
    V11.0 : 27142412
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns