Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RZF12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

RZF12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RZF12
  • Bestellnummer:
    2CPX046615R9999
  • EAN:
    4011617466154
  • Beschreibung:
    RZF12 Kupfer-Distanzrolle
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten

  • Bauform:
    Zubehör
  • Gehäusetyp:
    RZF
  • Werkstoff:
    Kunststoff
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    493 mm
  • Höhe des Produkts:
    170 mm
  • Tiefe des Produkts:
    2 mm
  • Nettogewicht:
    1.062 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    120.000 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    465.000 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    170.000 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.062 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617466154
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    12 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    830 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    1710 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1210 mm

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    39269097
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • ETIM 8:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    39269097
  • eClass:
    V11.1 : 27142421
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns