Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AG1304

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AG1304

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AG1304
  • Bestellnummer:
    2CPX064157R9999
  • EAN:
    4011617641575
  • Beschreibung:
    AG1304 Abdeckung für Verteilerfeld, Feld Breite: 1, Anzahl Reihen: 0, 450 mm x 250 mm x 26.5 mm, IP2XC
  • Langbeschreibung:
    Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück

Technische Daten

  • Rastereinheiten (RE):
    0
  • Gehäusetyp:
    Abdeckung
  • Werkstoff:
    Kunststoff
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    lichtgrau

Umwelt

  • Schutzart:
    IP2XC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    250 mm
  • Höhe des Produkts:
    450 mm
  • Tiefe des Produkts:
    26.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.482 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    450 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617641575

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Slowenien (SI)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000775 - Abdeckung für Verteilerfeld
  • ETIM 8:
    EC000775 - Abdeckung für Verteilerfeld
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27142414
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns