Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: ZX321LR

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZX321LR

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX321LR
  • Bestellnummer:
    2CPX064160R9999
  • EAN:
    4011617641605
  • Beschreibung:
    ZX321LR Montagewinkel, 28 mm x 46 mm x 2 mm
  • Langbeschreibung:
    Montagewinkel, für Sammelschienen-Modul, Sammelschienensystem vertikal, 45° geneigt, (M(B)S...28), für EDF- und WR-Montagegerüst.

Technische Daten

  • Ausführung:
    Befestigungsteile/-Set
  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    "
  • Zubehörtyp:
    Befestigungsteile
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Werkstoff:
    Metall
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CPC100019X0201
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230918
  • REACH Erklärung:
    2CPC100005X0201
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    46 mm
  • Höhe:
    28 mm
  • Tiefe:
    2 mm
  • Gewicht:
    0.045 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.05 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 9:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73269098
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links