Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: ZB22P20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZB22P20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZB22P20
  • Bestellnummer:
    2CPX068586R9999
  • EAN:
    4011617685869
  • Beschreibung:
    ZB22P20 Schrauben, 5 mm x 5 mm x 20 mm
  • Langbeschreibung:
    Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, M5 x 20 mm

Technische Daten

  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    "
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Kopftyp:
    Flachkopf
  • Gewindeart:
    metrisch
  • Ausführung der Oberfläche:
    galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Werkstoff:
    Metall
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Schlitz für Schrauben
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CPC100019X0201
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230918
  • REACH Erklärung:
    2CPC100005X0201
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    8410cba6-1925-4711-ba77-6a728d5d925b Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite:
    5 mm
  • Höhe:
    5 mm
  • Tiefe:
    20 mm
  • Gewicht:
    0.07 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.073 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • ETIM 9:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181552
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links