Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX257P20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX257P20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX257P20
  • Bestellnummer:
    2CPX068588R9999
  • EAN:
    4011617685883
  • Beschreibung:
    ZX257P20 Schrauben x 30 mm
  • Langbeschreibung:
    Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912, M6 x 30 mm

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Kopftyp:
    Flachkopf
  • Gewindeart:
    metrisch
  • Ausführung der Oberfläche:
    galvanisch / elektrolytisch verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    30 mm
  • Nettogewicht:
    0.17 kg
  • Länge des Produkts:
    30 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.177 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617685883

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73181595
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002356 - Innensechskant-Gewindeschraube
  • ETIM 8:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181595
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns