Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZK90P100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZK90P100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZK90P100
  • Bestellnummer:
    2CPX068613R9999
  • EAN:
    4011617686132
  • Beschreibung:
    ZK90P100 Isolierstück, 27 mm x 60 mm x 18 mm
  • Langbeschreibung:
    Isolierstück zur Montage auf Montagehalterung ZX372P2, für Hutprofilschienen ZX371 (35 x 7,5mm) und ZX21 (35 x 15 mm), inkl. Befestigungsmaterial.

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    -
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Werkstoff:
    Kunststoff
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    60 mm
  • Höhe des Produkts:
    27 mm
  • Tiefe des Produkts:
    18 mm
  • Nettogewicht:
    2 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    220 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    290 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.08 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617686132

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85472000
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85472000
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns