Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX66P50

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX66P50

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX66P50
  • Bestellnummer:
    2CPX068614R9999
  • EAN:
    4011617686149
  • Beschreibung:
    ZX66P50 Geräteträger, 34 mm x 40 mm x 34 mm
  • Langbeschreibung:
    Geräteträger-Verbinder, zum Verbinden von EDF- und WR-Montagegerüsten.

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    -
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Werkstoff:
    Metall
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    40 mm
  • Höhe des Produkts:
    34 mm
  • Tiefe des Produkts:
    34 mm
  • Nettogewicht:
    1.9 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    170 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.976 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617686149

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73181595
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181595
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns