Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX372P20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX372P20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX372P20
  • Bestellnummer:
    2CPX068615R9999
  • EAN:
    4011617686156
  • Beschreibung:
    ZX372P20 Montagehalterung, 37 mm x 37 mm x 2 mm
  • Langbeschreibung:
    Montagehalterung für das Isolierstück ZK90P2, in Verbindung für die abgesenkte Montage der Hutprofilschiene ZX371 für Reihenklemmen.

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    Befestigungsteile
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Werkstoff:
    Metall
  • Art:
    Befestigungsteile / -Set

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    37 mm
  • Höhe des Produkts:
    37 mm
  • Tiefe des Produkts:
    2 mm
  • Nettogewicht:
    0.36 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.374 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617686156

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73269098
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73269098
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns