You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DDA804AC-63/0.03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DDA804AC-63/0.03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DDA804AC-63/0.03
  • Bestellnummer:
    2CSB804001R1630
  • EAN:
    8012542924401
  • Beschreibung:
    DDA804AC-63/0.03 FI-Block
  • Langbeschreibung:
    Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stomkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Fehlerstromart:
    Typ AC
  • Geeignet für:
    S800S
    S800N
    S800C
    S800B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230/400 V AC
    240/415 V AC
    400/690 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400/690 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungsstrom (In):
    63 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Maximaler Stoßstrom:
    0.25 kA
  • Fehlerstromtyp:
    AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Verlustleistung:
    13.5 W
  • Anzahl Pole:
    4
  • Zeitverzögerung FI:
    unverzögert
  • Optionen:
    -
  • Anschlussmöglichkeit:
    starr 6 … 50 mm²
    flexibel 6 … 70 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...60 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...60 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    document not needed
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    0.03 ... 0.03 A

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    6.5
  • Breite des Produkts:
    117 mm
  • Höhe des Produkts:
    108.2 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.3 mm
  • Nettogewicht:
    0.460 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.12 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.094 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.226 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.56 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542924401

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • ETIM 8:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142210
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links