You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DDA804 A S-100/0.3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DDA804 A S-100/0.3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DDA804 A S-100/0.3
  • Bestellnummer:
    2CSB804201R3000
  • EAN:
    8012542544739
  • Beschreibung:
    DDA804 A S-100/0.3 FI-Block
  • Langbeschreibung:
    Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stomkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
    Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit gegen ungewolltes Auslösen mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs) = 5000 A. Selektivität mit nachgeschalteten Geräten mit einem kleineren Bemessungsfehlerstrom von z.B. 30 mA.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Geeignet für:
    S800S
    S800N
    S800C
    S800B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230/400 V AC
    240/415 V AC
    400/690 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400/690 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungsstrom (In):
    100 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    300 mA
  • Maximaler Stoßstrom:
    5 kA
  • Fehlerstromtyp:
    A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Verlustleistung:
    10.5 W
  • Anzahl Pole:
    4
  • Zeitverzögerung FI:
    selektiv
  • Optionen:
    keine
  • Anschlussmöglichkeit:
    starr 6 … 50 mm²
    flexibel 6 … 70 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...60 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...60 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Information:
    9AKK106713A5616
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    0.3 ... 0.3 A

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    6.5
  • Breite des Produkts:
    117 mm
  • Höhe des Produkts:
    108.2 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.3 mm
  • Nettogewicht:
    0.460 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.56 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • ETIM 9:
    EC002297 - Fehlerstromschutzblock
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142210
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links