Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: F2 125A-B S/H

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

F2 125A-B S/H

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2 125A-B S/H
  • Bestellnummer:
    2CSF200922R0001
  • EAN:
    8012542600527
  • Beschreibung:
    F2 125A-B S/H Signalkontakt / Hilfsschalter
  • Langbeschreibung:
    Signalkontakt/Hilfsschalter (umschaltbar) für RCCB F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links)
    Funktion: Anzeige der Schaltstellung des FI-Schutzschalters (RCCBs) oder Anzeige im Fehler-fall das FI-Schutzschalter durch einen Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst hat (umschaltbar). Geeignet für RCCB-Baureihe F200 125A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links).

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Schalter:
    0

Material Compliance

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    26be79d0-2cdc-4e18-acc6-f38b8581c0e3 Deutschland (DE)

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    9 mm
  • Höhe:
    0.085 m
  • Tiefe:
    0.068 m
  • Gewicht:
    0.500 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.545 kg
  • E-Nummer (Schweden):
    2100348

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links