Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F204 B-125/0.03-L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

F204 B-125/0.03-L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F204 B-125/0.03-L
  • Bestellnummer:
    2CSF204523R1950
  • EAN:
    8012542988700
  • Beschreibung:
    F204 B-125/0.03-L Fehlerstrom-Schutzschalter
  • Langbeschreibung:
    F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit
    allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung)
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40).
    Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 61008
  • Fehlerstromart:
    Typ B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230/400 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    1 kA
  • Maximaler Stoßstrom:
    4 kA
  • Fehlerstromform:
    B
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 7.5 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    4
  • Betriebskennlinie:
    unverzögert
  • Position des N-Leiters:
    Links
  • Bedienteilausführung:
    Kipphebel - Isoliergruppe I - II, RAL 5015
  • Gehäusetyp:
    Isolierstoffgruppe I - II, RAL 7035
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Optionen:
    -
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 35 ... 35 mm²
    flexibel 35 ... 35 mm²
  • Bemessungsquerschnitt:
    (4 - mehrdrähtig) 0...25 mm²
    (1 - starr) 35...35 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...40 °C
  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25...40 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    30 mA

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    0.072 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.500 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.545 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542988717

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • E-Nummer (Finnland):
    3210597
  • E-Nummer (Schweden):
    2160009
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns