Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ARBus

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

ARBus

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ARBus
  • Bestellnummer:
    2CSF300130R1989
  • EAN:
    8012542293354
  • Beschreibung:
    ARBus Modbus-Modul
  • Langbeschreibung:
    F-ATI und F-ARI sind RCCBs mit automatischer unterbrechungsfreier Prüffunktion. RCCBs sollen je nach Anwendung mindestens alle sechs Monate geprüft werden. Damit wird gewährleistet, dass die Kontakte ordnungsgemäß funktionieren und dass das Gerät bei einem Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst. Die regelmäßige Prüfung der RCCBs wirkt sich auf den unterbrechungsfreien Betrieb der nachgeschalteten Stromkreise aus und ist mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden. Bei Einsatz der F-ATI und F-ARI entfällt dieser Arbeitsaufwand. Diese FIs führen die regelmäßigen Tests automatisch und ohne Unterbrechung der Anlage durch. Die Bedienung durch das Wartungspersonal kann deshalb auf ein Minimum reduziert werden.
    Neben den automatischen Tests ist die Baureihe F-ARI mit einer automatischen Wiedereinschaltungseinheit ausgestattet, um den RCCB wieder zu schließen, nachdem er ausgelöst wurde. Diese ist speziell für Bereiche zu denen nur elektrotechnisch unterwiesene Personen bzw. Elektrofachkräfte Zugang haben. Das Wiedereinschalten erfolgt auf Grundlage einer Isolationsprüfung, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine permanente Störung handelt.
    Über die ARBus-Schnittstelle werden außerdem die Ergebnisse aller Schaltkreise gesammelt.
    Mit einer ARBus-Schnittstelle je F-ATI Test oder F-ARI Test können gleichzeitig maximal 99 Geräte gesteuert und aus der Ferne ausgelesen werden.

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Verlustleistung:
    1 W
  • Zubehörtyp:
    Kommunikations- und Messfunktion
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.030 m
  • Höhe des Produkts:
    0.115 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.080 m
  • Nettogewicht:
    0.180 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.110 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.100 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.135 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.265 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542293354

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • E-Nummer (Schweden):
    2160055
  • Herkunftsland:
    Portugal (PT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns