You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TR4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TR4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TR4
  • Bestellnummer:
    2CSG110100R1211
  • EAN:
    8012542020608
  • Beschreibung:
    TR4 Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten.

Technische Daten

  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Schraubverbindung
  • Zählertyp:
    nicht öffenbar
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.150 m
  • Höhe des Produkts:
    0.160 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.050 m
  • Nettogewicht:
    0.430 kg
  • Innendurchmesser:
    110 mm
  • Bohrungsdurchmesser:
    240 mm

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    7037934
  • E-Nummer (Schweden):
    2100369

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 9:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85043121
  • UNSPSC:
    39121032
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4189 >> Torroidal Current Transformers
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links