Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: VLM-1-500/72

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

VLM-1-500/72

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VLM-1-500/72
  • Bestellnummer:
    2CSG112220R4001
  • EAN:
    8012542545002
  • Beschreibung:
    VLM-1-500/72 Voltmeter
  • Langbeschreibung:
    VLM-1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Voltmeter für Wechselstromnetze und Direktanschluss

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Spannungsbereich:
    500 V AC
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messbereich:
    0...500 V
  • Ausführung:
    Fronteinbau
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    Frontblende

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CSC445003K0201
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Datum:
    31/03/2006 0.00.00
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    0.072 m
  • Tiefe:
    53 mm
  • Gewicht:
    0.200 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.3 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • ETIM 9:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links