You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SCL-A5-150/72

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCL-A5-150/72

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCL-A5-150/72
  • Bestellnummer:
    2CSG122209R5011
  • EAN:
    8012542574309
  • Beschreibung:
    SCL-A5-150/72 Skala
  • Langbeschreibung:
    Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter

Technische Daten

  • Bemessungsstromstärke:
    150 A
  • Strombereich:
    150 A
  • Messskala:
    Ende 78 °
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 78 °
  • Optionen:
    Wechselskala für AMT 1 Amperemeter mit 78°-Skala

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    72 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1 mm
  • Nettogewicht:
    0.004 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.042 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002302 - Messskala
  • ETIM 9:
    EC002302 - Messskala
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27209090
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links