You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TR5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TR5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TR5
  • Bestellnummer:
    2CSG210100R1211
  • EAN:
    8012542024804
  • Beschreibung:
    TR5 Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten.

Technische Daten

  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Ausgangsscheinleistung:
    200 V·A
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Schraubverbindung
  • Zählertyp:
    nicht öffenbar
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.290 m
  • Höhe des Produkts:
    0.310 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.055 m
  • Nettogewicht:
    1.050 kg
  • Innendurchmesser:
    210 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.325 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.315 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542024804

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links