You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: AMTD-1-R P

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AMTD-1-R P

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AMTD-1-R P
  • Bestellnummer:
    2CSG213645R4011
  • EAN:
    8012542136453
  • Beschreibung:
    AMTD-1-R P Ampermeter digital
  • Langbeschreibung:
    Das AC Digital-Amperemeter zum Schalttafeleinbau misst Wechselströme in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und 230 V AC. Zudem signalisiert ein Relaiskontakt die Über- bzw. Unterschreitung eines programmierten Wertes. Der gemessene Spitzen- oder Minimalwert wird in einem Speicher des Instruments abgelegt. Die Geräte mit einer Modulbreite von 3 haben eine 3-stellige LED-Anzeige und eine Verlustleistung von 4 VA. Die Geräte sind nach EN 60051 genormt.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Frequenz (f):
    35 ... 400 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    4 W
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 % ± 1 Stelle Versatz bei 25 °C
  • Messskala:
    Ende 600 A
  • Messbereich:
    5...600 A
  • Ausführung:
    Fronteinbau
  • Zählertyp:
    digital
  • Montageart:
    Frontblende
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 55 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • RoHS Information:
    2CSC445007K0201
  • Umweltinformationen:
    See RoHS Information
  • Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    61.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.350 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.65 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 9:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200304
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links