You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AMT1-A5/72

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AMT1-A5/72

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AMT1-A5/72
  • Bestellnummer:
    2CSG322260R4001
  • EAN:
    8012542546603
  • Beschreibung:
    AMT1-A5/72 Amperemeter
  • Langbeschreibung:
    AMT1-A1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Amperemeter für Wechselstromnetze und Wandleranschluss

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Bemessungsstromstärke:
    1 A
    5 A
    10 A
    15 A
    20 A
    25 A
    30 A
    40 A
    50 A
    60 A
    80 A
    100 A
    150 A
    200 A
    250 A
    300 A
    400 A
    500 A
    600 A
    800 A
    1000 A
    1500 A
    2000 A
    2500 A
    3000 A
    4000 A
    5000 A
    6000 A
    8000 A
    10000 A
  • Verlustleistung:
    0.8 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messbereich:
    0...10000 A
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    Frontblende
  • Optionen:
    SCL 1-A5…/72 Skalentyp
  • Ausführung:
    Fronteinbau

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 55 °C
  • Schutzart:
    IP52
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.072 m
  • Tiefe des Produkts:
    53 mm
  • Nettogewicht:
    0.200 kg
  • Abmessungen:
    72 x 72 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.12 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542546603

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 8:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200304
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links