You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TMD-T4/96

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TMD-T4/96

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TMD-T4/96
  • Bestellnummer:
    2CSG524000R2021
  • EAN:
    8012542560203
  • Beschreibung:
    TMD-T4/96 Temperaturüberwachung
  • Langbeschreibung:
    TMD werden zum Messen und Steuern der Temperatur und Effizienz elektrischer Maschinen, Transformatoren, Motoren, usw. eingesetzt. Die Temperatur wird durch vier PT100-Sensoren gemessen. Jeder Messkanal hat zwei programmierte Alarmgrenzen, die zwei Ausgangsrelais auslösen und melden, dass eine kritische Temperatur erreicht wurde. Messwerte und Alarmzustände werden auf der zweizeiligen 3-stelligen Anzeige auf der Gerätefront angezeigt, die auch über fünf Programmiertasten zur Konfiguration verfügt. Die Steuerung kann Maximalwerte und Auslöseereignisse intern speichern.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V AC/DC
  • Spannungsbereich:
    VACDCPDC 24 ... 240 V
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 4 W
  • Messbereich:
    -25...80 °C
  • Zählertyp:
    digital
  • Montageart:
    Frontblende
  • Kennzeichnung:
    Digital
  • Kommunikation:
    RS-485

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 55 °C
  • Schutzart:
    IP52
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    96 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.096 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.096 m
  • Nettogewicht:
    0.500 kg
  • Abmessungen:
    96 x 96 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.115 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.16 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542560203

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000601 - Messgerät für Temperatur und Klima
  • ETIM 8:
    EC000601 - Messgerät für Temperatur und Klima
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27201120
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links